Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 80, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 600 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GUK-100
Teilenummer
|
---|
GUK-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben | Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Modell-K / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist GUK-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GUK-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GUK-130 |
GUK-150 |
GUK-200 |
GUK-75 |
UWK-100 |
UWK-130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Mittlere Last | ||
47.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Schwere Last | ||
68.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Schwere Last | ||
17.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | Mittlere Last | ||
24.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Mittlere Last | |
43.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | Schwere Last |