Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VRT2035M
Teilenummer
|
---|
VRT2035M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Hub (mm) | Tischbreite W (mm) | Tischhöhe M (mm) | Tischlänge L (mm) | Grundtragzahl C (kN) | Grundtragzahl Co (kN) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N▪m) | Zulässiges statisches Moment MC (N▪m) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | 12 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 7.06 | Edelstahl |
Loading...
Befestigungsbohrung Grundplatte | Innengewinde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollen-Tische Miniaturausführung (Basisgewinde-Ausführung) , die Teilenummer ist VRT2035M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VRT2035M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Max. Hub(mm)
Tischbreite W(mm)
Tischhöhe M(mm)
Tischlänge L(mm)
Grundtragzahl C(kN)
Grundtragzahl Co(kN)
Zulässiges statisches Moment MA(Nm)
Zulässiges statisches Moment MB(N▪m)
Zulässiges statisches Moment MC(N▪m)
Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VRT1035M |
VRT1045 |
VRT1045M |
VRT2050 |
VRT2050M |
VRT2065 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Max. Hub (mm) | Tischbreite W (mm) | Tischhöhe M (mm) | Tischlänge L (mm) | Grundtragzahl C (kN) | Grundtragzahl Co (kN) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N▪m) | Zulässiges statisches Moment MC (N▪m) | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 8 | 35 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 3.44 | Edelstahl | |
743.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | Kohlenstoffstahl | |
1,015.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | Edelstahl | |
534.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 30 | 12 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 10.6 | Kohlenstoffstahl | |
855.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 30 | 12 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 10.6 | Edelstahl | |
710.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 30 | 12 | 65 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.5 | 14.1 | Kohlenstoffstahl |