Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VRU2035
Teilenummer
|
---|
VRU2035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Hub (mm) | Tischbreite W (mm) | Tischhöhe M (mm) | Tischlänge L (mm) | Grundtragzahl C (kN) | Grundtragzahl Co (kN) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N▪m) | Zulässiges statisches Moment MC (N▪m) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 40 | 21 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | Kohlenstoffstahl |
Loading...
Befestigungsbohrung Grundplatte | Befestigungsbohrungsausführung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollen-Tische Standardausführung, die Teilenummer ist VRU2035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VRU2035.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Max. Hub(mm)
Tischbreite W(mm)
Tischhöhe M(mm)
Tischlänge L(mm)
Grundtragzahl C(kN)
Grundtragzahl Co(kN)
Zulässiges statisches Moment MA(Nm)
Zulässiges statisches Moment MB(N▪m)
Zulässiges statisches Moment MC(N▪m)
Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VRU1045 |
VRU1045M |
VRU1055 |
VRU2035M |
VRU2050 |
VRU2050M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Max. Hub (mm) | Tischbreite W (mm) | Tischhöhe M (mm) | Tischlänge L (mm) | Grundtragzahl C (kN) | Grundtragzahl Co (kN) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N▪m) | Zulässiges statisches Moment MC (N▪m) | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | Kohlenstoffstahl | |
1,189.15 € | 1 | Verfügbar | 54 Arbeitstage | 10 | 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | Edelstahl | |
1,026.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 30 | 17 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | Kohlenstoffstahl | |
922.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 40 | 21 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | Edelstahl | |
670.58 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 21 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | Kohlenstoffstahl | |
1,184.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 40 | 21 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | Edelstahl |