Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBW2560XR+160L
Teilenummer
|
---|
FBW2560XR+160L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | bis zu 300 | bis zu 100 | Produktsatz | 1 | NA | 160 | 88 | NA | 590 | 150 | 70 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW2560XR-Modell, die Teilenummer ist FBW2560XR+160L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBW2560XR+160L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörteile, Serie
Ausführung
Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)(mm)
Ausführung
Anzahl der Schlitten(Stück)
Dichtung
Schienenlänge Lo(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung
Zulässige statische Last Pa(N)
Zulässige statische Last Pb(N)
Zulässige statische Last Pc(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2FBW2560XR+400L |
2FBW2560XR+480L |
2FBW2560XR+560L |
FBW2560XR+240L |
FBW2560XR+320L |
FBW2560XR+400L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.67 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 300.1 bis 400 | Produktsatz | 2 | NA | 400 | 328 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
80.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400.1 bis 500 | 400.1 bis 500 | Produktsatz | 2 | NA | 480 | 408 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
94.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | Produktsatz | 2 | NA | 560 | 488 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
45.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | Produktsatz | 1 | NA | 240 | 168 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
56.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | Produktsatz | 1 | NA | 320 | 248 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
61.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 300.1 bis 400 | Produktsatz | 1 | NA | 400 | 328 | NA | 590 | 150 | 70 | - |