Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2FBW2560XR+240L
Teilenummer
|
---|
2FBW2560XR+240L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | Produktsatz | 2 | NA | 240 | 168 | NA | 590 | 150 | 70 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW2560XR-Modell, die Teilenummer ist 2FBW2560XR+240L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2FBW2560XR+240L.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zubehörteile, Serie
Ausführung
Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)(mm)
Ausführung
Anzahl der Schlitten(Stück)
Dichtung
Schienenlänge Lo(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung
Zulässige statische Last Pa(N)
Zulässige statische Last Pb(N)
Zulässige statische Last Pc(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2FBW2560XR+1040L |
2FBW2560XR+1200L |
2FBW2560XR+400L |
2FBW2560XR+480L |
2FBW2560XR+560L |
2FBW2560XR+640L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 1000,1~ | 900.1 bis 1,000 | Produktsatz | 2 | NA | 1040 | 968 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
121.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 1000,1~ | 1000,1~ | Produktsatz | 2 | NA | 1200 | 1128 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
78.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 300.1 bis 400 | Produktsatz | 2 | NA | 400 | 328 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
80.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400.1 bis 500 | 400.1 bis 500 | Produktsatz | 2 | NA | 480 | 408 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
94.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | Produktsatz | 2 | NA | 560 | 488 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
99.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | Produktsatz | 2 | NA | 640 | 568 | NA | 590 | 150 | 70 | - |