• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnier-Kits FBW3590XR-Modell (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2FBW3590XRUU+450L

Teilenummer
2FBW3590XRUU+450L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Ausführung Anzahl der Schlitten
(Stück)
Dichtung Schienenlänge Lo
(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)
(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung Zulässige statische Last Pa
(N)
Zulässige statische Last Pb
(N)
Zulässige statische Last Pc
(N)
Zubehörteile, Serie

158.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400.1 bis 500300.1 bis 400Produktsatz2Verfügbar450345NA880200100-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW3590XR-Modell, die Teilenummer ist 2FBW3590XRUU+450L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2FBW3590XRUU+450L.

Produktvarianten

Teilenummer
2FBW3590XR+1800L
2FBW3590XR+300L
2FBW3590XR+350L
2FBW3590XRUU+500L
2FBW3590XRUU+550L
2FBW3590XRUU+600L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Ausführung Anzahl der Schlitten
(Stück)
Dichtung Schienenlänge Lo
(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)
(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung Zulässige statische Last Pa
(N)
Zulässige statische Last Pb
(N)
Zulässige statische Last Pc
(N)
Zubehörteile, Serie

358.86 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 101000,1~1000,1~Produktsatz2NA18001700NA880200100-

125.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10bis zu 300100.1 bis 200Produktsatz2NA300200NA880200100-

129.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300.1 bis 400200.1 bis 300Produktsatz2NA350250NA880200100-

162.94 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 10400.1 bis 500300.1 bis 400Produktsatz2Verfügbar500395NA880200100-

167.18 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 600400.1 bis 500Produktsatz2Verfügbar550445NA880200100-

169.14 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10500.1 bis 600400.1 bis 500Produktsatz2Verfügbar600495NA880200100-

Technischer Support