Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2FBW3590XRUU+550L
Teilenummer
|
---|
2FBW3590XRUU+550L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.18 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | Produktsatz | 2 | Verfügbar | 550 | 445 | NA | 880 | 200 | 100 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW3590XR-Modell, die Teilenummer ist 2FBW3590XRUU+550L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2FBW3590XRUU+550L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörteile, Serie
Ausführung
Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)(mm)
Ausführung
Anzahl der Schlitten(Stück)
Dichtung
Schienenlänge Lo(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung
Zulässige statische Last Pa(N)
Zulässige statische Last Pb(N)
Zulässige statische Last Pc(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2FBW3590XR+1800L |
2FBW3590XR+300L |
2FBW3590XR+350L |
2FBW3590XRUU+600L |
2FBW3590XRUU+650L |
2FBW3590XRUU+700L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.86 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | 10 | 1000,1~ | 1000,1~ | Produktsatz | 2 | NA | 1800 | 1700 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
125.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | Produktsatz | 2 | NA | 300 | 200 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
129.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | Produktsatz | 2 | NA | 350 | 250 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
169.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | Produktsatz | 2 | Verfügbar | 600 | 495 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
175.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | Produktsatz | 2 | Verfügbar | 650 | 545 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
181.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | Produktsatz | 2 | Verfügbar | 700 | 595 | NA | 880 | 200 | 100 | - |