Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2FBW3590XR+750L
Teilenummer
|
---|
2FBW3590XR+750L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.70 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | 700.1 bis 800 | 600.1 bis 700 | Produktsatz | 2 | NA | 750 | 650 | NA | 880 | 200 | 100 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW3590XR-Modell, die Teilenummer ist 2FBW3590XR+750L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2FBW3590XR+750L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörteile, Serie
Ausführung
Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)(mm)
Ausführung
Anzahl der Schlitten(Stück)
Dichtung
Schienenlänge Lo(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung
Zulässige statische Last Pa(N)
Zulässige statische Last Pb(N)
Zulässige statische Last Pc(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2FBW3590XR+1800L |
2FBW3590XR+300L |
2FBW3590XR+350L |
2FBW3590XR+800L |
2FBW3590XR+900L |
2FBW3590XRUU+1000L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.86 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | 10 | 1000,1~ | 1000,1~ | Produktsatz | 2 | NA | 1800 | 1700 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
125.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | Produktsatz | 2 | NA | 300 | 200 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
129.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | Produktsatz | 2 | NA | 350 | 250 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
175.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 700.1 bis 800 | 600.1 bis 700 | Produktsatz | 2 | NA | 800 | 700 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
187.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 10 | 800.1 bis 900 | 700.1 bis 800 | Produktsatz | 2 | NA | 900 | 800 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
215.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 900.1 bis 1,000 | 800.1 bis 900 | Produktsatz | 2 | Verfügbar | 1000 | 895 | NA | 880 | 200 | 100 | - |