Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2FBW50110XRG+300L
Teilenummer
|
---|
2FBW50110XRG+300L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.76 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | Produktsatz | 2 | NA | 300 | 170 | Verfügbar | 1960 | 500 | 390 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW50110XR-Modell, die Teilenummer ist 2FBW50110XRG+300L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2FBW50110XRG+300L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörteile, Serie
Ausführung
Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)(mm)
Ausführung
Anzahl der Schlitten(Stück)
Dichtung
Schienenlänge Lo(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung
Zulässige statische Last Pa(N)
Zulässige statische Last Pb(N)
Zulässige statische Last Pc(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2FBW50110XR+1800L |
2FBW50110XR+300L |
2FBW50110XR+350L |
2FBW50110XRG+350L |
2FBW50110XRG+400L |
2FBW50110XRG+450L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Führungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar) (mm) | Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar) (mm) | Ausführung | Anzahl der Schlitten (Stück) | Dichtung | Schienenlänge Lo (mm) | Hublänge (mit einem Schlitten) (mm) | Metall-Staubschutzabdeckung | Zulässige statische Last Pa (N) | Zulässige statische Last Pb (N) | Zulässige statische Last Pc (N) | Zubehörteile, Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1000,1~ | 1000,1~ | Produktsatz | 2 | NA | 1800 | 1670 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
116.48 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | Produktsatz | 2 | NA | 300 | 170 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
133.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | Produktsatz | 2 | NA | 350 | 220 | NA | 1960 | 500 | 390 | - | |
100.11 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | Produktsatz | 2 | NA | 350 | 220 | Verfügbar | 1960 | 500 | 390 | - | ||
104.38 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | Produktsatz | 2 | NA | 400 | 270 | Verfügbar | 1960 | 500 | 390 | - | ||
107.70 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 400.1 bis 500 | 300.1 bis 400 | Produktsatz | 2 | NA | 450 | 320 | Verfügbar | 1960 | 500 | 390 | - |