Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBL27S-P14+250L |
FBL27S-P14+300L |
FBL27S-P14+350L |
FBL27S-P14+400L |
FBL27S-P14+450L |
FBL27S-P14+500L |
FBL27S-P14+550L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hublänge S (mm) | Schienenlänge L (mm) | Zulässige Last (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 250 | 240 | bis zu 200 | bis zu 300 | |
33.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | 300 | 240 | bis zu 250 | bis zu 300 | |
37.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 251 | 350 | 230 | bis zu 300 | bis zu 300 | |
39.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 297 | 400 | 210 | bis zu 300 | bis zu 300 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 332 | 450 | 210 | bis zu 350 | bis zu 300 | |
49.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 371 | 500 | 200 | bis zu 400 | bis zu 200 | |
54.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 407 | 550 | 180 | bis zu 450 | bis zu 200 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Eisenhaltig | Schienenstufe, Nummer | Einzelschlitten |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.5 | Breite(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hublänge S(mm)
Schienenlänge L(mm)
Zulässige Last(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften