Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 200 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 8 - 200 mm konfigurieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +300°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Zeigt hohe Leistung bei Bewegungspositionen mit hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 8 | |
13.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | |
13.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | |
13.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 8 | ||
13.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
13.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | ||
12.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 15 | |
129.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 50 | ||
126.20 € 63.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 120 | 60 | |
169.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 70 | ||
140.50 € 94.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 120 | 80 | ||
206.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 100 | ||
230.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 120 | ||
240.70 € 161.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 120 | 140 | ||
11.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 8 | |
11.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 10 | |
13.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 12 | ||
15.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 15 | ||
12.85 € 6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 20 | |
122.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 50 | ||
157.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 70 | ||
225.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 100 | ||
177.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 70 | ||
215.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | 140 | 120 | |
277.27 € | 1 | 46 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 140 | ||
11.85 € 5.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 8 | |
15.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 10 | ||
12.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 12 | |
13.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 15 | |
16.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 16 | |
13.89 € 7.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 19 | |
16.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 25 | |
17.90 € 8.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 30 | |
246.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 130 | 150 | 100 | ||
20.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 10 | ||
18.28 € 10.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 19 | 12 | ||
20.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 15 | |
22.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 20 | |
27.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 13 | 19 | 25 | |
29.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 30 | ||
280.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 160 | 100 | ||
566.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 140 | 160 | 140 | ||
19.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 10 | |
16.94 € 9.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 20 | 12 | |
20.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 15 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 25 | |
25.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 30 | |
309.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 170 | 100 | ||
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 10 | |
18.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 12 | ||
21.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 15 | |
18.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 16 | ||
22.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 20 | |
19.87 € 10.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 25 | |
25.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 30 | |
24.24 € 11.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 35 | |
27.10 € 13.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 40 | |
467.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 180 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Achspassung | e7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 29 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::300 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften