Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +200°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 5 und 50 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -200° bis +200°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flansch-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | |
4.08 € 1.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | |
4.33 € 1.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
2.66 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | |
2.49 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | |
3.53 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
2.66 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | |
4.08 € 1.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 9 | 8 | 12 | |
3.56 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
4.49 € 2.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 11 | 10 | 15 | ||
4.91 € 1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 6 | 16 | |
4.91 € 1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
3.97 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | |
4.98 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 15 | 16 | |
4.58 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 13 | 10 | 17 | |
5.59 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 8 | 18 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 10 | 18 | |
6.12 € 1.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 15 | 18 | |
6.47 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
6.97 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | |
7.56 € 3.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | |
11.36 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 10 | 27 | |
9.16 € 3.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 15 | 27 | |
12.56 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 20 | 27 | |
12.36 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 10 | 28 | |
8.46 € 5.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 22 | 15 | 28 | ||
11.54 € 4.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 20 | 28 | |
12.30 € 5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 22 | 25 | 28 | |
11.80 € 4.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 23 | 20 | 29 | |
9.95 € 6.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 18 | 24 | 15 | 30 | ||
16.93 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 20 | 30 | |
15.38 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 15 | 32 | |
12.16 € 5.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 26 | 20 | 32 | |
16.78 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 25 | 32 | |
20.43 € | 4 | 5 Arbeitstage | - | 25 | 31 | 20 | 37 | ||
23.73 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | 25 | 31 | 25 | 37 | ||
18.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 31 | 30 | 37 | ||
17.02 € 7.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 36 | 20 | 42 | |
29.91 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 36 | 30 | 42 | |
77.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 48 | 30 | 56 | ||
81.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 48 | 40 | 56 | ||
84.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 60 | 40 | 70 | ||
110.56 € 57.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 60 | 50 | 70 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Kunstharzbasis | Mit PTFE (Polytetrafluorethylen) mit Füllung | Achspassung | h6 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1.65 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 7 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -200::200 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften