Gleitlagerbuchsen mit Bund / GSF / Messing / Festschmierstoff

Gleitlagerbuchsen mit Bund / GSF / Messing / Festschmierstoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 7 mm / [maximaler PV-Wert] 0.65, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -60° / +200°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 7 mm zu wählen. 0.65, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -60° / +200°C.



Herstellerdetails:
Niedriger Reibungskoeffizient und hervorragende Abriebfestigkeit. Bietet außerdem eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSF-040803
GSF-041204
GSF-051004
GSF-051105
GSF-051304
GSF-061003
GSF-061204
GSF-061305
GSF-061505
GSF-081235
GSF-081404
GSF-081605
GSF-082207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)

0.82 €

10 5 Arbeitstage 104839.2

0.98 €

1 5 Arbeitstage -412413.5

1.10 €

1 5 Arbeitstage 10510411.6

1.10 €

1 5 Arbeitstage 10511512.5

1.10 €

1 5 Arbeitstage -513415

1.23 €

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610311.2

1.22 €

0.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10612413.6

1.20 €

1 5 Arbeitstage 10613515

1.20 €

1 5 Arbeitstage -615517

1.33 €

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8123.513.6

1.33 €

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-814415.6

1.51 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10816518

1.31 €

0.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10822725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Kunstharzbasis Polyphenylensulfid mit Füllmaterial Achspassung h7
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 2.5 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 14.5
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Betriebsumgebung Standard / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -60::200

Technischer Support