Gleitlagerbuchsen / TMB / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen / TMB / geschlitzt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 95 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +350°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 5 bis 95 mm zu wählen. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +350°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Hervorragende Belastbarkeit und Hitzebeständigkeit.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMB-0505
TMB-0508
TMB-0606
TMB-0610
TMB-0712
TMB-0808
TMB-0810
TMB-0812
TMB-0815
TMB-0910
TMB-10050
TMB-10095
TMB-1010
TMB-1015
TMB-1020
TMB-1210
TMB-1215
TMB-1220
TMB-1406
TMB-1410
TMB-1415
TMB-1420
TMB-1510
TMB-1515
TMB-1520
TMB-1525
TMB-1615
TMB-1620
TMB-1625
TMB-1815
TMB-1825
TMB-2012
TMB-2015
TMB-2020
TMB-2025
TMB-2030
TMB-2210
TMB-2220
TMB-2230
TMB-2430
TMB-2510
TMB-2515
TMB-2520
TMB-2525
TMB-2530
TMB-2535
TMB-2630
TMB-2820
TMB-2830
TMB-2840
TMB-3015
TMB-3020
TMB-3025
TMB-3030
TMB-3035
TMB-3040
TMB-3140
TMB-3220
TMB-3240
TMB-3515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

2.35 €

1 5 Arbeitstage 10575

2.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -578

2.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10686

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -6810

2.87 €

1 8 Arbeitstage -7912

2.53 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108108

2.90 €

1 5 Arbeitstage 1081010

2.90 €

1 8 Arbeitstage -81012

3.06 €

1 5 Arbeitstage -81015

3.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091110

77.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010010550

103.07 €

50.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010595

3.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10101210

3.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101215

3.22 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-101220

3.02 €

1 8 Arbeitstage -121410

3.17 €

1 5 Arbeitstage -121415

3.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -121420

3.20 €

1 5 Arbeitstage -14166

3.48 €

1 5 Arbeitstage -141610

3.53 €

1 5 Arbeitstage 10141615

4.03 €

1 5 Arbeitstage -141620

3.17 €

1 8 Arbeitstage -151710

3.81 €

1 5 Arbeitstage 10151715

4.41 €

1 8 Arbeitstage -151720

4.56 €

1 8 Arbeitstage -151725

4.60 €

1 5 Arbeitstage -161815

3.97 €

2.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-161820

5.76 €

1 8 Arbeitstage -161825

3.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-182015

4.52 €

2.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-182025

5.65 €

3.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10202312

5.11 €

1 5 Arbeitstage -202315

6.35 €

1 5 Arbeitstage -202320

6.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -202325

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10202330

5.06 €

1 8 Arbeitstage -222510

6.52 €

1 8 Arbeitstage -222520

8.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -222530

8.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10242730

5.38 €

1 8 Arbeitstage -252810

5.77 €

1 5 Arbeitstage -252815

6.89 €

1 5 Arbeitstage 10252820

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -252825

8.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -252830

8.43 €

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-252835

9.55 €

1 5 Arbeitstage -263030

7.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -283220

9.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10283230

9.77 €

5.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-283240

6.92 €

1 5 Arbeitstage -303415

6.28 €

3.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-303420

8.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -303425

10.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -303430

11.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -303435

12.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10303440

13.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -313540

6.30 €

4.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10323620

13.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10323640

6.58 €

3.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-353915

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Verbundschichtaufbau LF Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung und Grundmetallschicht Achspassung h7
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.4 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / In Öl Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::350

Technischer Support