Gleitlagerbuchsen mit Bund / LFCF / Verbundwerkstoff

Gleitlagerbuchsen mit Bund / LFCF / Verbundwerkstoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5.5 - 6.5 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 5.5 bis 6.5 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -200° bis +280°C.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Die Dicke des Lagers beträgt nur 0,5 mm.
· Jetzt ist es möglich, ein Lager auf kleinem Raum zu verwenden, wo dies vorher nicht möglich war.
· Kann aufrechterhalten werden Stabiler Reibungskoeffizient, da in der Gleitschicht Harz mit speziellen Additiven verwendet wird.
· Wirksam als Gegenmaßnahme gegen ungewöhnliche Geräusche und Reibung an keinen Buchsenbereichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFCF-0505
LFCF-0605
LFCF-0705
LFCF-0805
LFCF-1006
LFCF-1206
LFCF-1606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)

1.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10565.58.5

1.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -675.510

1.04 €

1 8 Arbeitstage -785.511

1.24 €

0.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-895.512

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010116.515

1.35 €

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012136.517

1.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -16176.521

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Verbundschichtaufbau LF PTFE-Harz (Polytetrafluorethylen) mit Grundmetallschicht Achspassung e7
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.65 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 49
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 2.1~5.0 Betriebsumgebung Standard / In Öl Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -200::280

Technischer Support