Gleitlagerbuchsen mit Bund / HPF / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen mit Bund / HPF / geschlitzt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 20 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -50° / +250°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 5 - 20 mm konfigurierbar. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -50° bis +250°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Ein spielfreies Design wird durch die einzigartige Montagemethode von Hiplast (Verhinderung von Lockerheit) ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPF-0405
HPF-0505
HPF-0510
HPF-0606
HPF-0610
HPF-0808
HPF-0815
HPF-1010
HPF-1015
HPF-1212
HPF-1220
HPF-1515
HPF-1520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)

0.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104558

0.91 €

0.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1056510

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10561010

0.82 €

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-67611

0.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10671011

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -89813

0.99 €

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10891513

1.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -10111016

1.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -10111516

1.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -12131218

1.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -12132018

1.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-15161522

1.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -15162022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Verbundschichtaufbau LF Metallgitter-PTFE-Verbund (Polytetrafluorethylen) Gehäusepassung H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.35 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 49 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0
Betriebsumgebung Standard / In Öl Buchsenzahl Einfach Betriebstemperaturbereich(°C) -50::250

Technischer Support