Gleitlager-Gehäuseeinheiten / 80UP / T-Form

Gleitlager-Gehäuseeinheiten / 80UP / T-Form
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [maximaler PV-Wert] 0.5, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -20° / +60°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. 0.5, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -20° bis +60°C.



Herstellerdetails:
Die Lagereinheit besteht zu 100 % aus Kunststoff und ist dadurch klein, leicht und korrosionsbeständig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80UP-06
80UP-08
80UP-10
80UP-12
80UP-15
80UP-17
80UP-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)

2.52 €

1 5 Arbeitstage 106

2.90 €

1 5 Arbeitstage 108

5.62 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10

3.89 €

2.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-12

6.14 €

2.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-15

6.96 €

1 8 Arbeitstage -17

7.78 €

1 5 Arbeitstage -20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Achspassung h7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.4
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 2.0 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Betriebsumgebung Standard
Buchsenzahl Einfach Montage Gehäusematerial Verstärkter Kunststoff Betriebstemperaturbereich(°C) -20::60

Technischer Support