Gleitlagerbuchsen mit Bund / LES / Kunststoff / Einrastfunktion

Gleitlagerbuchsen mit Bund / LES / Kunststoff / Einrastfunktion
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 6 - 7 mm / [maximaler PV-Wert] 0.327, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 6 bis 7 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.327, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +80°C.



Herstellerdetails:
Einrasttyp mit hervorragender Montagefreundlichkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LES-0608
LES-0612
LES-0616
LES-0812
LES-0816
LES-0820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)
Anwendbarer Plattendruck W2
(mm)

0.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6106120.8

0.70 €

1 8 Arbeitstage 6106121.2

0.63 €

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6106121.6

0.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8127141.2

0.79 €

1 5 Arbeitstage 8127141.6

0.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8127142.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Achspassung h7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.83
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 9.81 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Betriebsumgebung Standard
Buchsenzahl Einfach Betriebstemperaturbereich(°C) -40::80

Technischer Support