Verschleißplatte Mehrzweckplatte # 2000 (CWP)

Verschleißplatte Mehrzweckplatte # 2000 (CWP)
  • Sonderpreis
A solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction and achieves excellent performance in micro movements as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CWP-100150
CWP-100200
CWP-100250
CWP-125150
CWP-150250
CWP-28100
CWP-28150
CWP-2875
CWP-38100
CWP-4875
CWP-75250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Länge L
(mm)

125.17 €

1 12 Arbeitstage 10100150

170.68 €

1 12 Arbeitstage 10100200

178.55 €

1 12 Arbeitstage -100250

143.73 €

1 12 Arbeitstage 10125150

236.74 €

1 12 Arbeitstage 10150250

68.08 €

1 12 Arbeitstage 1028100

94.80 €

1 12 Arbeitstage 1028150

58.22 €

1 12 Arbeitstage 102875

69.09 €

1 12 Arbeitstage 1038100

52.02 €

25.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4875

138.50 €

1 12 Arbeitstage 1075250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung Schmierung Keine Schmierung
Dicke t(mm) 20 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.63

Technischer Support