Platten ToughMet D (TMDP)

Platten ToughMet D (TMDP)
We have achieved a low friction coefficient that is stable and has excellent durability in oil supplying environments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMDP-25100

Teilenummer
TMDP-25100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

160.34 €

1 24 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Verbundschichtaufbau LF Verbundschichtiger LF-Werkstoff Sinterbronze mit abriebfestem Zusatz, mit Grundmetallschicht Schmierung Regelmäßige Schmierung
Dicke t(mm) 2.5 Breite W(mm) 100 Länge L(mm) 500
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 50 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 1 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 3.26

Sie befinden sich auf der Seite für Platten ToughMet D (TMDP) , die Teilenummer ist TMDP-25100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMDP-25100.

Technischer Support