Platten ST Drymet (LFP)

Platten ST Drymet (LFP)
Can be used without oil, has thin walls, and is lightweight, and allows for a more compact size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFP-1080
LFP-1590
LFP-25100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke t
(mm)
Breite W
(mm)

62.01 €

1 12 Arbeitstage 180

77.31 €

1 12 Arbeitstage 1.590

89.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Verbundschichtaufbau LF Verbundschichtiger LF-Werkstoff PTFE mit Grundmetallschicht Schmierung Keine Schmierung
Länge L(mm) 500 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 49 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.65
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 3.6

Technischer Support