Gleitlagerbuchsen / 77S / Kunststoff

Gleitlagerbuchsen / 77S / Kunststoff
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 100 - 500 mm



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 100 und 500 mm variieren.



Herstellerdetails:
Hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und weist kein Ruckgleiten auf. Kann auch in einem breiten Temperaturbereich von niedrig bis hoch verwendet werden.

[Merkmale]
· Wählen Sie Ihre Teilenummer. entsprechend dem entsprechenden Innen- und Außendurchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77S-1120
77S-1933
77S-1940
77S-58118
77S-68117
77S-78156
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

169.95 €

1 14 Arbeitstage 101120500

270.40 €

1 14 Arbeitstage 101933500

465.62 €

1 14 Arbeitstage 101940500

516.16 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 1058118100

479.50 €

1 19 Arbeitstage 1068117100

820.13 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage -78156100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Ausführungsart Buchse

Technischer Support