Material Buchse Cermet G (55S)

Material Buchse Cermet G (55S)
  • Mengenrabatt
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to high temperatures.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate inner diameter, outer diameter, and length.
· After machining, treatment with oil is also possible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55S-193126
55S-243631
55S-294141
55S-395651
55S-496661
55S-547661
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D
(φ)
Außendurchmesser D
(φ)
Länge L
(mm)

20.09 €

1 5 Arbeitstage 10193126

28.38 €

1 7 Arbeitstage -243631

45.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10294141

101.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -395651

99.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -496661

117.67 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10547661

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rohr Werkstoff Metallaufbau Betriebstemperaturbereich(°C) -40::250
Die Art der Form Buchse Metallwerkstoff Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung

Technischer Support