Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
54S-294933
Form | Rohr | Werkstoff | Metallaufbau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::200 |
---|---|---|---|---|---|
Die Art der Form | Buchse | Metallwerkstoff | Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung | Innendurchmesser D(φ) | 29 |
Außendurchmesser D(φ) | 49 | Länge L(mm) | 33 |
Sie befinden sich auf der Seite für Material Buchse Cermet M (54S) , die Teilenummer ist 54S-294933.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 54S-294933.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften