Material Platte: Glitron F (77P)

Material Platte: Glitron F (77P)
Has a low friction coefficient, and does not experience stick slip. Can also be used in a wide range of temperatures from low to high.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77P-2006
77P-2011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattenform, Dicke T
(mm)

256.03 €

1 11 Arbeitstage 106

340.43 €

1 11 Arbeitstage 1011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungsart Platte Werkstoff Kunstharzbasis Kunststoff Polytetrafluorethylen-Kunstharz mit Füllmaterial
Schmierung Keine Schmierung Plattenform, Breite W(mm) 200 Plattenform, Länge L(mm) 200
Betriebstemperaturbereich(°C) -200 Betriebstemperaturbereich(°C) 200

Technischer Support