Material Rundstab: Glitron F (77M)

Material Rundstab: Glitron F (77M)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Low static friction coefficient and no stick slips. Can also be used in a wide range of temperatures, from low to high.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77M-5
77M-7
77M-9
77M-12
77M-14
77M-19
77M-24
77M-28
77M-38
77M-58
77M-68
77M-88
77M-98
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D
(φ)
Länge L
(mm)

39.29 €

20.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105500

53.69 €

1 14 Arbeitstage 107500

53.70 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 109.6500

72.46 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage -12.5500

89.99 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage -14.4500

100.64 €

1 11 Arbeitstage -19.2500

152.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -24500

215.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -28.8500

395.29 €

1 19 Arbeitstage -38.4500

223.78 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 1058100

243.19 €

1 19 Arbeitstage -68100

344.61 €

1 26 Arbeitstage -88100

421.54 €

1 11 Arbeitstage 1098100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rundstab Werkstoff Kunstharzbasis Betriebstemperaturbereich(°C) -200::200

Technischer Support