Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPS-2035E |
SPS-2542E |
SPS-4062E |
SPS-4568E |
SPS-5075E |
SPS-90130E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Tragzahl (kN) | Zulässiger Ausrichtungswinkel θ° (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 9.4 | 9 | |
116.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | 15.6 | 7 | ||
112.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | 40 | 34.5 | 7 | ||
142.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 44.1 | 7 | ||
173.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 50 | 54.9 | 6 | ||
676.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 90 | 176 | 5 |
Loading...
Ausführung | Gelenklager | Pendellager-Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | EN 1.3505 äquiv. Gehärtet (Disulfid-Beschichtung) |
---|---|---|---|---|---|
Kugelmaterial | Hochfestes Messing, Festschmierstoff-Einlagerung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::150 | Schmierung | Keine Schmierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Zulässiger Ausrichtungswinkel θ°(deg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften