Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 25 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 3820 N / [statische Tragzahl] 265 - 7940 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 50 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 25 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 206 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 265 - 7940 N zur Auswahl. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Case unit has standard-type linear bushing embedded in small lightweight aluminum case. Can be mounted by simply bolting to table.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC6 |
SC6MUU |
SC6UU |
SC8 |
SC8MUU |
SC8UU |
SC10MUU |
SC10UU |
SC12 |
SC12MUU |
SC12UU |
SC13 |
SC13MUU |
SC13UU |
SC16 |
SC16MUU |
SC16UU |
SC20 |
SC20MUU |
SC20UU |
SC25 |
SC25MUU |
SC25UU |
SC30 |
SC30MUU |
SC30UU |
SC35 |
SC35MUU |
SC35UU |
SC40 |
SC40MUU |
SC40UU |
SC50 |
SC50UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Werkstoff Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Das Kugelmaterial | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € 15.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 25 | [Stahl] Eisen | 206 | 265 | -0.009 | Eisen | NA | |
94.46 € 28.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 25 | Edelstahl | 206 | 265 | -0.009 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
52.96 € 15.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 25 | [Stahl] Eisen | 206 | 265 | -0.009 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
51.47 € 15.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 30 | [Stahl] Eisen | 265 | 402 | -0.009 | Eisen | NA | |
92.62 € 27.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 30 | Edelstahl | 265 | 402 | -0.009 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
52.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] Eisen | 265 | 402 | -0.009 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
92.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 35 | Edelstahl | 373 | 549 | -0.009 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
49.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Stahl] Eisen | 373 | 549 | -0.009 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
52.96 € 15.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 36 | [Stahl] Eisen | 412 | 598 | -0.009 | Eisen | NA | |
90.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 36 | Edelstahl | 412 | 598 | -0.009 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
52.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 36 | [Stahl] Eisen | 412 | 598 | -0.009 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
57.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 39 | [Stahl] Eisen | 510 | 775 | -0.009 | Eisen | NA | |
94.46 € 28.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 39 | Edelstahl | 510 | 775 | -0.009 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
61.75 € 18.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 39 | [Stahl] Eisen | 510 | 775 | -0.009 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
72.04 € 21.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 44 | [Stahl] Eisen | 775 | 1180 | -0.009 | Eisen | NA | |
109.33 € 32.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 44 | Edelstahl | 775 | 1180 | -0.009 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
75.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 44 | [Stahl] Eisen | 775 | 1180 | -0.009 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
73.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | 50 | [Stahl] Eisen | 863 | 1370 | -0.01 | Eisen | NA | |
137.73 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | - | 20 | 50 | Edelstahl | 863 | 1370 | -0.01 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
78.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | [Stahl] Eisen | 863 | 1370 | -0.01 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
122.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | 67 | [Stahl] Eisen | 980 | 1570 | -0.01 | Eisen | NA | |
182.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | 67 | Edelstahl | 980 | 1570 | -0.01 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
109.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 67 | [Stahl] Eisen | 980 | 1570 | -0.01 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
143.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | 72 | [Stahl] Eisen | 1570 | 2750 | -0.01 | Eisen | NA | |
244.39 € 73.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 72 | Edelstahl | 1570 | 2750 | -0.01 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
143.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | [Stahl] Eisen | 1570 | 2750 | -0.01 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
176.39 € 52.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 80 | [Stahl] Eisen | 1670 | 3140 | -0.012 | Eisen | NA | |
301.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 35 | 80 | Edelstahl | 1670 | 3140 | -0.012 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
192.55 € 57.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 80 | [Stahl] Eisen | 1670 | 3140 | -0.012 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
181.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 40 | 90 | [Stahl] Eisen | 2160 | 4020 | -0.012 | Eisen | NA | |
398.03 € 119.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 90 | Edelstahl | 2160 | 4020 | -0.012 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
196.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | [Stahl] Eisen | 2160 | 4020 | -0.012 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
295.43 € 88.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 110 | [Stahl] Eisen | 3820 | 7940 | -0.012 | Eisen | NA | |
315.99 € 94.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 110 | [Stahl] Eisen | 3820 | 7940 | -0.012 | Eisen | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Spielausgleich | Standard-Ausführung |
Ausführung | Lagerbock, breite Ausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Betriebstemperatur Min(°C) | -15 | Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Werkstoff Außenzylinder
Das Kugelmaterial
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften