Linearkugellager-Einheiten / SH / Stahl, rostfreier Stahl / Blockform

Linearkugellager-Einheiten / SH / Stahl, rostfreier Stahl / Blockform
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 13 - 44 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 863 N / [statische Tragzahl] 108 - 1370 N



THK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 3 und 20 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 13 bis 44 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 88.2 - 863 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. 108 - 1370 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Case unit is based on LM case unit SC-type with standard linear bushing embedded in small lightweight aluminum case. Compared to the SC type, this type is more suited for compact designs. Any mounting direction is acceptable and lifetime performance is enhanced due to 2 races of load-bearing balls on the case upper face.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH3UU
SH4
SH4UU
SH5
SH5UU
SH6
SH6UU
SH8
SH8MUU
SH8UU
SH10
SH10UU
SH12
SH12UU
SH13
SH13UU
SH16
SH16UU
SH20
SH20MUU
SH20UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Werkstoff Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Das Kugelmaterial Staubdichtung

107.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-313[Stahl] Eisen88.2108-0.008EisenBeide Enden mit Kleber

91.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10415[Stahl] Eisen88.2127-0.008EisenNA

96.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10415[Stahl] Eisen88.2127-0.008EisenBeide Enden mit Kleber

83.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-517[Stahl] Eisen167206-0.008EisenNA

87.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-517[Stahl] Eisen167206-0.008EisenBeide Enden mit Kleber

73.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-624[Stahl] Eisen206265-0.009EisenNA

76.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10624[Stahl] Eisen206265-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

71.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-827[Stahl] Eisen265402-0.009EisenNA

114.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-827Edelstahl265402-0.009EdelstahlBeide Enden mit Kleber

71.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10827[Stahl] Eisen265402-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

74.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1035[Stahl] Eisen373549-0.009EisenNA

78.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101035[Stahl] Eisen373549-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

66.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1235[Stahl] Eisen412598-0.009EisenNA

60.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101235[Stahl] Eisen412598-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

71.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1336[Stahl] Eisen510775-0.009EisenNA

65.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101336[Stahl] Eisen510775-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

80.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1640[Stahl] Eisen7751180-0.009EisenNA

74.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101640[Stahl] Eisen7751180-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

96.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2044[Stahl] Eisen8631370-0.01EisenNA

155.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2044Edelstahl8631370-0.01EdelstahlBeide Enden mit Kleber

101.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102044[Stahl] Eisen8631370-0.01EisenBeide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach
Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte Spielausgleich Standard-Ausführung
Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Mit oder ohne Metallkäfig NA
Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support