Linearkugellager-Einheiten / SL / Stahl, rostfreier Stahl / breite Blockform / Schmiernippel

Linearkugellager-Einheiten / SL / Stahl, rostfreier Stahl / breite Blockform / Schmiernippel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 48 - 140 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 2490 N / [statische Tragzahl] 529 - 5490 N



THK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 48 bis 140 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 324 und 2490 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 529 - 5490 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
SC long type. The case unit has 2 standard type linear bushings embedded in an aluminum case.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL6UU
SL8UU
SL10UU
SL12UU
SL13UU
SL16MUU
SL16UU
SL20MUU
SL20UU
SL25
SL25MUU
SL30MUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Werkstoff Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Das Kugelmaterial Staubdichtung

122.02 €

36.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-648[Stahl] Eisen324529-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

120.56 €

36.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-858[Stahl] Eisen431784-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

122.02 €

36.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101068[Stahl] Eisen5881100-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

122.02 €

36.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101270[Stahl] Eisen6571200-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

123.49 €

37.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101375[Stahl] Eisen8141570-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

260.15 €

78.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1685Edelstahl12302350-0.009EdelstahlBeide Enden mit Kleber

145.53 €

43.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101685[Stahl] Eisen12302350-0.009EisenBeide Enden mit Kleber

301.30 €

90.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2096Edelstahl14002750-0.01EdelstahlBeide Enden mit Kleber

167.57 €

50.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102096[Stahl] Eisen14002750-0.01EisenBeide Enden mit Kleber

223.42 €

67.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25130[Stahl] Eisen15603140-0.01EisenNA

420.34 €

126.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25130Edelstahl15603140-0.01EdelstahlBeide Enden mit Kleber

559.96 €

167.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-30140Edelstahl24905490-0.01EdelstahlBeide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lang
Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte Spielausgleich Standard-Ausführung
Ausführung Lagerbock, breite Ausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Mit oder ohne Metallkäfig NA
Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support