Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CFH6
Teilenummer
|
---|
CFH6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Montageverfahren | Werkstoff | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Kapazität Bahnlast (kN) | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Mit Schlitz-Nut | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Offene Ausführung | 3.43 | NA |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrollen-Ausführung | Radialversatz |
---|---|---|---|---|---|
Größenstandard | Metrisches System | Achse | Verfügbar | Methode Rollenführung | Mit Spurweite |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFH-Modell / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist CFH6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CFH6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollentyp
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen(mm)
Montageverfahren
Werkstoff
Zulässige Drehzahl(1/min)
Abdichtende Struktur
Kapazität Bahnlast(kN)
Spezial-Schmierfitting mitgeliefert
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CFH10-1M |
CFH10-1M-A |
CFH10-1MR |
CFH6-A |
CFH6M |
CFH6M-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Montageverfahren | Werkstoff | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Kapazität Bahnlast (kN) | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Schlitz-Nut | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Offene Ausführung | 5.49 | NA | |
62.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 5.49 | - | |
65.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Mit Schlitz-Nut | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Offene Ausführung | 2.06 | NA | |
31.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Mit Innensechskant-Bohrung | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Ohne Dichtung | 3.43 | - | |
43.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Mit Schlitz-Nut | Edelstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Offene Ausführung | 3.43 | NA | |
54.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Mit Innensechskant-Bohrung | Edelstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Ohne Dichtung | 3.43 | - |