Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCK-00-1.0M
Teilenummer
|
---|
SCK-00-1.0M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Struktur | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Sicherungsmutter | Ausführung mit Halterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verstellbare Ausführung | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | NA | Grundausführung |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Öffnungsmethode | Eine Öffnung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörpermaterial | Aluminium | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Spitzenkappen | Verfügbar |
(Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / M10-M45 / Hub 7-70mm / absorbierte Energie 0,049-588J / 1-4m/s / Aluminium / SCK / CKD, die Teilenummer ist SCK-00-1.0M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCK-00-1.0M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Struktur
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Energieaufnahme pro Minute(J/min)
Sicherungsmutter
Ausführung mit Halterung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCK-00-0.01-N1 |
SCK-00-0.03 |
SCK-00-0.03-N1 |
SCK-00-1.0M-N1 |
SCK-00-1.2 |
SCK-00-1.2-N1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Struktur | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Sicherungsmutter | Ausführung mit Halterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Vorgefertigte Ausführung] Nicht verstellbare Ausführung | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | Verfügbar | Grundausführung | |
41.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vorgefertigte Ausführung] Nicht verstellbare Ausführung | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | NA | Grundausführung | ||
57.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Vorgefertigte Ausführung] Nicht verstellbare Ausführung | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | Verfügbar | Grundausführung | ||
183.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verstellbare Ausführung | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | Verfügbar | Grundausführung | ||
91.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verstellbare Ausführung | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | NA | Grundausführung | ||
114.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verstellbare Ausführung | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | Verfügbar | Grundausführung |