Muttern für Kugelgewindetriebe / BLK / Kompaktmutter / Ø 15 - 36 / Steigung 10 - 32 / 2×1.8, 4×1.8, 2×2.8 / gerollt

Muttern für Kugelgewindetriebe / BLK / Kompaktmutter / Ø 15 - 36 / Steigung 10 - 32 / 2×1.8, 4×1.8, 2×2.8 / gerollt
[Features]
· Uses an end cap method for high speed rotation, providing stable operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLK1510-5.6NUT
BLK1510-5.6ZZNUT
BLK1616-3.6NUT
BLK1616-7.2NUT
BLK2020-3.6NUT
BLK2020-3.6ZZNUT
BLK2020-7.2NUT
BLK2525-3.6NUT
BLK2525-3.6ZZNUT
BLK2525-7.2NUT
BLK3232-3.6NUT
BLK3232-3.6ZZNUT
BLK3232-7.2NUT
BLK3232-7.2ZZNUT
BLK3620-5.6NUT
BLK3624-5.6NUT
BLK3624-5.6ZZNUT
BLK3636-3.6NUT
BLK3636-3.6ZZNUT
BLK3636-7.2NUT
BLK3636-7.2ZZNUT
BLK4040-3.6NUT
BLK4040-3.6ZZNUT
BLK4040-7.2NUT
BLK5050-3.6NUT
BLK5050-3.6ZZNUT
BLK5050-7.2NUT
BLK5050-7.2ZZNUT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindespindel-Außendurchmesser d
(mm)
Steigung
(mm)
Axialabstand Anzahl der Lastkreise
(Reihen) x (Wicklungen)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)
Dichtung, staubdichte Ausführung

395.58 €

1 20 Arbeitstage 1015100.12×2,8980025200NA

447.36 €

1 22 Arbeitstage -15100.12×2,8980025200Bürstendichtung

375.55 €

1 20 Arbeitstage 1016160.12×1,8580012900NA

450.67 €

1 20 Arbeitstage 1016160.14×1,81050025900NA

415.61 €

1 20 Arbeitstage 1020200.12×1,8770022300NA

475.62 €

1 6 Arbeitstage 1020200.12×1,8770022300Bürstendichtung

495.73 €

1 20 Arbeitstage 1020200.14×1,81390044600NA

490.73 €

1 20 Arbeitstage 1025250.12×1,81210035000NA

554.11 €

1 6 Arbeitstage 1025250.12×1,81210035000Bürstendichtung

588.37 €

1 20 Arbeitstage 1025250.14×1,82190069900NA

658.49 €

1 20 Arbeitstage 103232[Max. 0.2 (gerollt)] 0.142×1,81730053900NA

725.21 €

1 6 Arbeitstage 103232[Max. 0.2 (gerollt)] 0.142×1,81730053900Bürstendichtung

791.16 €

1 20 Arbeitstage 103232[Max. 0.2 (gerollt)] 0.144×1,831300107800NA

835.10 €

1 22 Arbeitstage -3232[Max. 0.2 (gerollt)] 0.144×1,831300107800Bürstendichtung

731.07 €

1 20 Arbeitstage 103620[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×2,839800121700NA

833.73 €

1 20 Arbeitstage 103624[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×2,846200137400NA

897.89 €

1 23 Arbeitstage -3624[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×2,846200137400Bürstendichtung

768.64 €

1 20 Arbeitstage 103636[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×1,82240070500NA

835.10 €

1 22 Arbeitstage -3636[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×1,82240070500Bürstendichtung

921.35 €

1 20 Arbeitstage 103636[Max. 0.2 (gerollt)] 0.174×1,840600141100NA

992.07 €

1 22 Arbeitstage -3636[Max. 0.2 (gerollt)] 0.174×1,840600141100Bürstendichtung

858.77 €

1 20 Arbeitstage 104040[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×1,82810089800NA

932.42 €

1 22 Arbeitstage -4040[Max. 0.2 (gerollt)] 0.172×1,82810089800Bürstendichtung

1,029.03 €

1 20 Arbeitstage 104040[Max. 0.2 (gerollt)] 0.174×1,851100179600NA

1,216.78 €

1 20 Arbeitstage 1050500.22×1,842100140400NA

1,272.41 €

1 23 Arbeitstage -50500.22×1,842100140400Bürstendichtung

1,459.65 €

1 20 Arbeitstage 1050500.24×1,876300280700NA

1,541.49 €

1 23 Arbeitstage -50500.24×1,876300280700Bürstendichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerollt Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Hohe Drehzahl / Staubresistent Mutterform Einfach
Umlauf-System Endkappe Schraubenausführung Eine Mutter

Technischer Support