Flansch-Lagergehäuse-Einheiten / FK-Modell / Loslagerseite

Flansch-Lagergehäuse-Einheiten / FK-Modell / Loslagerseite
  • Mengenrabatt
A bearing with an adjusted preload has been inserted so that it can be assembled as-is.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FK20

Teilenummer
FK20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

372.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite Form Runde Form Befestigungsmethode Seitliche Befestigung
Wellendurchmesser D(Ø) 20 Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerqualität Klasse 5
Oberflächenbehandlung Loslagerseite NA Auflagewerkstoff Eisen Dicke/Quadratische Form L/Rund F(mm) 30
Außendurchmesser A(Ø) 85 Breite B(mm) 68 Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 17900
Statische Tragzahl (N)(N) 9500

Sie befinden sich auf der Seite für Flansch-Lagergehäuse-Einheiten / FK-Modell / Loslagerseite, die Teilenummer ist FK20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FK20.

Technischer Support