Klemmstück, Winkelstück

Klemmstück, Winkelstück
  • Mengenrabatt
Convenient ferrule elbow for sanitary use

[Features]
· Secure seal at pipe connections.
· Hygienic, with zero fluid contamination.
· Highly durable against freezing and impacts.
· Features excellent workability and enables efficient piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL-2C-304-1.0S
EL-2C-304-1.5S
EL-2C-304-1.25S
EL-2C-304-2.0S
EL-2C-304-2.5S
EL-2C-304-3.0S
EL-2C-304-3.5S
EL-2C-304-4.0S
EL-2C-316L-1.0S
EL-2C-316L-1.5S
EL-2C-316L-1.25S
EL-2C-316L-2.0S
EL-2C-316L-2.5S
EL-2C-316L-3.0S
EL-2C-316L-3.5S
EL-2C-316L-4.0S
EL-2C-316L-8A
EL-2C-316L-10A
EL-2C-316L-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

60.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

70.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

68.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.41.25S

89.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

101.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

130.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

173.05 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

205.71 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

66.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

78.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

73.20 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

101.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

113.61 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

148.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

196.44 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

234.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

95.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)10.58A

92.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1410A

92.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 90° Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support