Gewindebuchse für Klemmrohr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THSC-C-304-1.0SX20A
THSC-C-304-1.0SX25A
THSC-C-304-1.5SX32A
THSC-C-304-1.5SX40A
THSC-C-304-1.25SX25A
THSC-C-304-2.0SX40A
THSC-C-304-2.0SX50A
THSC-C-304-2.5SX50A
THSC-C-316L-1.0SX20A
THSC-C-316L-1.0SX25A
THSC-C-316L-1.5SX32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(mm)
Nenn-Ø Rohranschlussgewinde Nennaußen-Ø D
(φ)

47.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2323Rc3/41.0S

50.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2326Rc11.0S

63.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.735.7Rc1 1/41.5S

64.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.742.6Rc1 1/21.5S

55.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.426Rc11.25S

76.21 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.842.6Rc1 1/22.0S

101.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.854.9Rc22.0S

110.99 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.554.9Rc22.5S

54.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2323Rc3/41.0S

58.93 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2326Rc11.0S

74.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.735.7Rc1 1/41.5S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Übergangsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Rohrgewinde Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support