Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JFAD-C-304-1.0SX20A |
JFAD-C-304-1.5SX32A |
JFAD-C-304-2.0SX40A |
JFAD-C-304-2.5SX50A |
JFAD-C-304-3.0SX65A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennaußen-Ø D | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Innen-Ø d2 (mm) | Nenn-Ø Flansch | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | 23 | 23 | 20A | 1.0S | |
110.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | 35.7 | 35.7 | 32A | 1.5S | |
128.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | 47.8 | 47.8 | 40A | 2.0S | |
146.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | 59.5 | 59.5 | 50A | 2.5S | |
188.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | 72.3 | 72.3 | 65A | 3.0S |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Übergangsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Verschraubung mit Clampstutzen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Flansch | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Ø, Mitte | Reduzierung/konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | Innen und außen poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennaußen-Ø D
Nenn-Ø Flansch
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften