Klemmstück Flanschadapter Konus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFAD-C-304-1.0SX25A
JFAD-C-304-2.0SX50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(mm)
Nenn-Ø Flansch Nennaußen-Ø D
(φ)

98.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2328.425A1.0S

144.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 47.854.950A2.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Übergangsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Flansch Nennaußen-Ø D 1.0S~2.0S Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support