Geschweißte Winkelstücke (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90EL-W-304-1.0S
90EL-W-304-1.5S
90EL-W-304-1.25S
90EL-W-304-2.0S
90EL-W-304-2.5S
90EL-W-304-3.0S
90EL-W-304-3.5S
90EL-W-304-4.0S
90EL-W-316L-1.0S
90EL-W-316L-1.5S
90EL-W-316L-1.25S
90EL-W-316L-2.0S
90EL-W-316L-2.5S
90EL-W-316L-3.0S
90EL-W-316L-3.5S
90EL-W-316L-4.0S
90EL-W-316L-8A
90EL-W-316L-10A
90EL-W-316L-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

23.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

27.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

27.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.41.25S

36.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

88.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

125.74 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

105.44 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

28.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

34.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

32.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

46.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

75.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

101.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

99.49 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

119.85 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

68.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)10.58A

64.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1410A

66.01 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 90° Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Angeschweißt
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support