Gewindehülse Lang, Schweißverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAL2-W-304-1.0S
MAL2-W-304-1.5S
MAL2-W-304-2.0S
MAL2-W-304-2.5S
MAL2-W-304-3.0S
MAL2-W-316L-1.0S
MAL2-W-316L-1.5S
MAL2-W-316L-1.25S
MAL2-W-316L-2.0S
MAL2-W-316L-2.5S
MAL2-W-316L-3.0S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

25.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

29.41 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

35.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

42.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

53.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

34.19 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

38.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

38.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

46.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

55.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

69.93 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Maschinelle Endbearbeitung
Ausführung Lang

Technischer Support