Linearkugellager / LMF-M / rostfreier Stahl / Rundflansch

Linearkugellager / LMF-M / rostfreier Stahl / Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 1570 N / [statische Tragzahl] 225 - 2750 N



Die Linearkugellager von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 17 bis 64 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 176 und 1570 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 2750 N zur Auswahl. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Features]
· The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and mounting is easily achieved by bolting directly to the housing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMF6M
LMF6MUU
LMF8M
LMF8MUU
LMF8SM
LMF8SMUU
LMF10M
LMF10MUU
LMF12M
LMF12MUU
LMF13M
LMF13MUU
LMF16M
LMF16MUU
LMF20M
LMF20MUU
LMF25M
LMF25MUU
LMF30M
LMF30MUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Staubdichtung

66.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61219206265-0.00912NA

115.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61219206265-0.00912Beide Enden mit Kleber

79.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81524265402-0.00912NA

22.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -81524265402-0.00912Beide Enden mit Kleber

75.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81517176225-0.00912NA

112.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81517176225-0.00912Beide Enden mit Kleber

69.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -101929373549-0.00912NA

117.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-101929373549-0.00912Beide Enden mit Kleber

82.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -122130412598-0.00912NA

109.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -122130412598-0.00912Beide Enden mit Kleber

84.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-132332510775-0.00912NA

121.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-132332510775-0.00912Beide Enden mit Kleber

92.95 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 101628377751180-0.00912NA

145.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1628377751180-0.00912Beide Enden mit Kleber

134.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102032428631370-0.0115NA

178.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032428631370-0.0115Beide Enden mit Kleber

164.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -2540599801570-0.0115NA

251.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2540599801570-0.0115Beide Enden mit Kleber

231.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -30456415702750-0.0115NA

347.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030456415702750-0.0115Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Edelstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung Runde Ausführung Das Kugelmaterial Eisen Mit oder ohne Metallkäfig NA
Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support