Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSR15M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[67-1240/1]L |
HSR15M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[67-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR15M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[67-1240/1]L |
HSR15M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[67-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR15M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[67-1240/1]L |
HSR15M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[67-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR15M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[67-1240/1]L |
HSR15M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[67-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR15M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[67-1240/1]L |
HSR15M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[67-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR15M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[67-1240/1]L |
HSR15M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[67-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L |
HSR20M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L |
HSR20M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L |
HSR20M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L |
HSR20M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-1500/1]L |
HSR20M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-1500/1]L |
HSR20M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-1500/1]L |
HSR20M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-1500/1]L |
HSR20M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-1500/1]L |
HSR20M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-1500/1]L |
HSR20M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L |
HSR20M1R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L |
HSR20M1R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L |
HSR20M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L |
HSR20M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[89-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[97-1500/1]L |
HSR25M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[97-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[97-1500/1]L |
HSR25M1A[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[97-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[97-1500/1]L |
HSR25M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[97-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[97-1500/1]L |
HSR25M1B[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[97-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[116-1500/1]L |
HSR25M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[116-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[116-1500/1]L |
HSR25M1LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[116-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[116-1500/1]L |
HSR25M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[116-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[116-1500/1]L |
HSR25M1LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[116-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[116-1500/1]L |
HSR25M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[116-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR25M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[116-1500/1]L |
HSR25M1LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[116-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Schienenbreite W1 (mm) | Montagehöhe M (mm) | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | [L] Länge - Schiene (mm) | Radiales Spiel | Präzisionskategorie | Nominale Teilenummer | Dynamische Grundtragzahl C (N) | Statische Grundtragzahl Co (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Bohrung | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Bohrung | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Bohrung | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Bohrung | 4.5 | Durchgangsbohrung | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Gewindebohrung | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Gewindebohrung | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Gewindebohrung | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Gewindebohrung | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Breit | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Bohrung | 6 | Durchgangsbohrung | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Gewindebohrung | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Gewindebohrung | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Gewindebohrung | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Gewindebohrung | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Gewindebohrung | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 59.5 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Gewindebohrung | - | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Breit | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Bohrung | 7 | Durchgangsbohrung | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Gewindebohrung | - | 8 | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Gewindebohrung | - | 8 | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Gewindebohrung | - | 8 | 78.6 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Gewindebohrung | - | 8 | 78.6 |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Werkstoff | Edelstahl | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund |
---|---|---|---|---|---|
Kugelkäfige | NA | Schmiersystem | Schmiermittelanwendung | Ausführung - Wälzkörper | Kugel |
Set / Einzelteile | Produktsatz | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Schienenbreite W1(mm)
Montagehöhe M(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke
[L] Länge - Schiene(mm)
Radiales Spiel
Präzisionskategorie
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften