Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 10 / Steigung 2 / C3, C5, C7 / vorgespannt, Spiel / 3×1 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 10 / Steigung 2 / C3, C5, C7 / vorgespannt, Spiel / 3×1 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK1002-3RRG0+143LC3Y
BNK1002-3RRG0+143LC5Y
BNK1002-3RRG0+193LC3Y
BNK1002-3RRG0+243LC3Y
BNK1002-3RRG2+143LC7Y
BNK1002-3RRG2+193LC7Y
BNK1002-3RRG2+293LC7Y
BNK1002-3RRGT+243LC3Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)

1,108.19 €

1 6 Arbeitstage -C3VerfügbarG0143

822.60 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0143

1,210.79 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0193

1,313.40 €

1 6 Arbeitstage -C3VerfügbarG0243

612.25 €

1 6 Arbeitstage -C7NAG2143

670.40 €

1 23 Arbeitstage -C7NAG2193

800.37 €

1 6 Arbeitstage 10C7NAG2293

1,214.29 €

1 85 Arbeitstage 10C3NAGT243

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 10 Steigung(mm) 2 Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Deflektor
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 3×1 Dynamische Grundtragzahl Ca(N) 1500 Statische Grundtragzahl Coa(N) 2900
Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb RR (Labyrinthdichtung)

Technischer Support