Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNK1004-2.5RRG0+180LC3Y |
BNK1004-2.5RRG0+180LC5Y |
BNK1004-2.5RRG0+230LC3Y |
BNK1004-2.5RRG0+230LC5Y |
BNK1004-2.5RRG0+280LC3Y |
BNK1004-2.5RRG0+380LC5Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Gewindespindellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
896.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | 180 | ||
678.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | 180 | ||
899.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | 230 | ||
665.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | 230 | ||
938.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | 280 | ||
791.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | 380 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 10 | Steigung(mm) | 4 | Vorspannung | Verfügbar |
Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Axialabstand | G0 |
Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Mit Rückleitung | Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 1×2,5 |
Dynamische Grundtragzahl Ca(N) | 2100 | Statische Grundtragzahl Coa(N) | 2700 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) |
Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | RR (Labyrinthdichtung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften