Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 321 | 9000 | 13900 | ||
1,072.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 371 | 9000 | 13900 | ||
1,106.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 471 | 9000 | 13900 | ||
1,180.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 521 | 9000 | 13900 | ||
1,383.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 671 | 9000 | 13900 | ||
1,537.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 771 | 9000 | 13900 | ||
1,744.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 871 | 9000 | 13900 | ||
1,846.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 971 | 9000 | 13900 | ||
819.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 321 | 14300 | 27900 | ||
849.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 371 | 14300 | 27900 | ||
1,147.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C7 | NA | G2 | 671 | 14300 | 27900 | ||
981.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 321 | 14300 | 27900 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 15 | Steigung(mm) | 10 | Nutzungsbedingungen | Standard / Hohe Drehzahl / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Endkappe |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 2×2,8 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften