Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 12 / Steigung 2 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 12 / Steigung 2 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK1202-3RRG0+154LC3Y
BNK1202-3RRG0+154LC5Y
BNK1202-3RRG0+204LC3Y
BNK1202-3RRG0+204LC5Y
BNK1202-3RRG0+254LC3Y
BNK1202-3RRG0+254LC5Y
BNK1202-3RRG0+304LC5Y
BNK1202-3RRG0+354LC3Y
BNK1202-3RRG0+354LC5Y
BNK1202-3RRG2+154LC7Y
BNK1202-3RRG2+204LC7Y
BNK1202-3RRG2+254LC7Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)

1,123.60 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0154

832.89 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG0154

1,226.20 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG0204

914.95 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0204

1,332.20 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG0254

997.02 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG0254

1,082.54 €

1 6 Arbeitstage -C5VerfügbarG0304

1,557.95 €

1 6 Arbeitstage -C3VerfügbarG0354

1,169.75 €

1 6 Arbeitstage -C5VerfügbarG0354

622.50 €

1 24 Arbeitstage -C7NAG2154

680.67 €

1 23 Arbeitstage -C7NAG2204

743.95 €

1 6 Arbeitstage -C7NAG2254

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 12 Steigung(mm) 2 Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Deflektor
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 3×1 Dynamische Grundtragzahl Ca(N) 1700 Statische Grundtragzahl Coa(N) 3600
Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb RR (Labyrinthdichtung)

Technischer Support