Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 12 / Steigung 5 / C3, C5, C7 / 1×2.5 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 12 / Steigung 5 / C3, C5, C7 / 1×2.5 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.
· An appropriate amount of grease is enclosed with ball screw nuts.
· Also, for ball screw nuts larger than the BNK0802 shape model, a labyrinth seal is built-in (BNK1510 shape, BNK1520 shape, BNK1616 shape, BNK2020 shape, and BNK2520 shape use a combination end cap).
· In addition, for cases where contaminants are a concern, dust-proof equipment (bellows, etc.) must always be used to completely cover the screw shafts.
· BNK Type: Dimensions Table—A15-116 Standardized ball screw with a screw shaft diameter of 4 to 25 mm, and lead of 1 to 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK1205-2.5RRG0+180LC3Y
BNK1205-2.5RRG0+280LC3Y
BNK1205-2.5RRG0+330LC3Y
BNK1205-2.5RRG2+280LC7Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

944.02 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG018023003200

983.34 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG028023003200

997.02 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG033023003200

602.00 €

1 6 Arbeitstage 10C7NAG228037006400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rechteckig
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 12 Steigung(mm) 5 Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Mit Rückleitung
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 1×2,5 Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb RR (Labyrinthdichtung)

Technischer Support