Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNK1616-3.6G0+321LC5Y |
BNK1616-3.6G0+721LC5Y |
BNK1616-3.6GT+421LC5Y |
BNK1616-3.6GT+771LC5Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,121.85 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | Verfügbar | G0 | 321 | 4400 | 7200 | ||
1,744.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Verfügbar | G0 | 721 | 4400 | 7200 | ||
1,210.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | NA | GT | 421 | 7100 | 14300 | ||
1,657.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | NA | GT | 771 | 7100 | 14300 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Genauigkeit | C5 | Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 16 | Steigung(mm) | 16 |
Nutzungsbedingungen | Standard / Hohe Drehzahl / Staubresistent | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach |
Umlauf-System | Endkappe | Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 2×1,8 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) |
Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften