Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,197.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 1651 | 10500 | 19000 | ||
3,488.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 1851 | 10500 | 19000 | ||
1,846.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 751 | 10500 | 19000 | ||
2,035.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 851 | 10500 | 19000 | ||
1,812.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C7 | NA | G2 | 1051 | 16700 | 38000 | ||
2,736.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 1851 | 16700 | 38000 | ||
1,460.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 751 | 16700 | 38000 | ||
3,044.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 1651 | 16700 | 38000 | ||
3,317.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 1851 | 16700 | 38000 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 25 | Steigung(mm) | 20 | Nutzungsbedingungen | Standard / Hohe Drehzahl / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Endkappe |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 2×1,8 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften