Pneumatik Steckverbinder / 107-Serie / Schaltkreisblock / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / 107-Serie / Schaltkreisblock / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden.




Herstellerdetails:
Ein Kupplungs-Kollektivverteilungsfitting, das gleichzeitig zwei Leitungen bedient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA107-06B
MA107-06B-B
MA107-06B-R
MA107-06C
MA107-06C-B
MA107-06C-R
MA107-08B
MA107-08B-B
MA107-08B-R
MA107-08C
MA107-08C-B
MA107-08C-R
MA107-10A
MA107-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Leitungsgröße für die Eingangsseite
(mm)
Leitungsgröße für den Ausgang
(mm)
Farbe Auslösering

9.12 €

1 5 Arbeitstage Zwischenauslass-6Schwarz – Rot

9.12 €

1 11 Arbeitstage Zwischenauslass-6Schwarz – Schwarz

9.04 €

1 11 Arbeitstage Zwischenauslass-6Rot – Rot

7.13 €

1 12 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-6Schwarz – Rot

7.13 €

1 11 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-6Schwarz – Schwarz

7.05 €

1 11 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-6Rot – Rot

9.13 €

1 12 Arbeitstage Zwischenauslass-8Schwarz – Rot

9.04 €

1 11 Arbeitstage Zwischenauslass-8Schwarz – Schwarz

9.04 €

1 11 Arbeitstage Zwischenauslass-8Rot – Rot

7.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-8Schwarz – Rot

7.05 €

1 11 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-8Schwarz – Schwarz

7.05 €

1 11 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-8Rot – Rot

8.19 €

1 12 Arbeitstage Druckeinlassanschluss10--

8.20 €

1 11 Arbeitstage Druckeinlassanschluss12--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support